FL SWITCH LM 8TX-B - Industrial Ethernet Switch
2989446

Ethernet 린 매니지드 스위치, 8개의 RJ45 포트, 10/100 Mbps, 자동 크로스 및 자동 협상, SNMP(Simple Network Management Protocol) 관리, RST(Rapid Spanning Tree)(IEEE 802.1w) 및 Fast Ring Detection을 통한 이중화, VLAN, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, 24 V DC 전원 공급, 이중화, PROFINET용 PTCP 필터

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

구성 가능한 알람 접점
PTCP 필터
웹 기반 관리, SNMP
컴팩트 하우징
RSTP
구성 외부 저장 가능
PROFINET 지원