컴팩트 린 매니지드 스위치(LM)를 사용하면 자동화 적용 분야에서 매니지드 Ethernet 네트워크를 유연하고 경제적으로 만들 수 있습니다. 다양한 연결 방식과 -40°C ~ +70°C의 확장된 온도 범위를 통해 산업 현장의 요구 사항을 최적으로 충족할 수 있습니다. 이 스위치는 PROFINET 준수 클래스 A를 지원합니다. 또한 소프트웨어가 통합되어 있기 때문에 IT 표준 프로토콜을 사용해 이중화 기반으로 네트워크를 설정하고 진단 및 모니터링할 수 있습니다.
FL SWITCH LM 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989527
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 112 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 5 (RJ45 포트) |
| 직렬 (V.24 (RS-232)) | |
| 연결 타입 | V.24 (RS-232-C), 6핀 MINI-DIN 암 커넥터(PS/2) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Lean Managed Switch |
| 설계 | 블록 설계 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 100 mA |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class A |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 2개의 우선 순위 클래스, TCP/IP 프로토콜, BootP 호환, 포트 미러링, 통합 웹 서버 기능, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, RSTP(Rapid Spanning Tree), DHCP 서버, PTCP 필터 |
| 관리 | 웹 기반 관리 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| 직렬 인터페이스 (V.24) | |
| 진단 기능 | 1:1-Portmirroring |
| 필터 기능 | Quality of Service |
| VLAN (최대 8개의 VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 이중화 | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 로컬 진단 | US 공급 전압 녹색 LED |
| 링크 상태 녹색 LED | |
| 텔레그램 수신됨 노란색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.08 W |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 170 mA (US = 24 V DC) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 100 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3000 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 B | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
| 항목 번호 | 2989527 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN121 |
| GTIN | 4046356341769 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 324.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 223.3 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
구성 가능한 알람 접점
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
웹 기반 관리, SNMP
구성 외부 저장 가능
컴팩트 하우징
포괄적인 광섬유 버전