컴팩트 Lean 매니지드 스위치(LM)를 사용하면 유연하고 경제적인 매니지드 이더넷 네트워크를 자동화 환경에 설치할 수 있습니다. 다양한 연결방식과 -40 °C ~ +70 °C의 확장된 온도 범위를 통해 산업 현장의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있습니다. 통합 소프트웨어를 통해 IT 표준 프로토콜을 사용해 네트워크를 중복 설정, 진단 및 모니터링할 수 있습니다.
FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST-E
-
Industrial Ethernet Switch
2989734
4개의 10/100 Mbps RJ45 포트 및 1개의 100 Mbps FX-ST 단일 모드 포트가 있는 Ethernet 린 매니지드 스위치, EtherNet/IP™용으로 사전 구성됨
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IGMP 스누핑을 통한 멀티캐스트 필터링
이중화 전원 공급
V-LAN 802.1Q를 통한 포트 우선순위 지정
포트 미러링
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
구성 가능한 알람 접점
웹 기반 관리, SNMP
구성 외부 저장 가능
컴팩트 하우징
포괄적인 광섬유 버전