설명
FL NAT SMN 8TX는 피닉스컨택트의 첫 번째 제품으로 하나의 장치에 NAT 라우터(NAT = Network Address Translation)와 스위치 기능이 통합되어 있습니다. NAT 스위치는 컨트롤 캐비닛, 슬림 하우징, "수동 계수" 등을 사용하는 모든 자동화 분야에 적합합니다.
포트 1은 이를 통해 더 높은 수준의 네트워크에서 NAT 구현되는 포트입니다. 매니지드 스위치의 포트 2 ~ 8은 더 높은 수준의 네트워크에 사용됩니다. FL NAT SMN 8TX는 웹 서버 및 SMNP(Simple Network Management Protocol)를 통해 구성할 수 있습니다.
FL NAT SMN 8TX는 스위치 메커니즘(레이어 2 수준)과 라우팅(레이어 3 수준)이 통합된 최초의 결합 장치입니다. 과거에는 두 개의 장치가 필요한 경우 두 배의 설치 폭 및 조달 비용이 들었지만 이제는 경제적인 가격의 고기능 장치인 FL NAT SMN 8TX를 사용해 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
포트 미러링, LLDP 또는 이중화 메커니즘을 포함하는 스위치 기능은 7개의 100 Mbps LAN 포트에서 강력한 표준 데이터 통신을 제공합니다.
기계 제조업체는 항상 고객의 IT 네트워크에 다시 통합될 수 있는 IT 주소 영역에 자신의 기계를 맞춰야 하는 문제를 갖고 있습니다. FL NAT SMN 8TX를 사용하면 항상 동일한 IT 주소를 사용하도록 개별 기계 또는 시스템을 설비할 수 있습니다. 그러면 이러한 애플리케이션의 IP 주소가 더 높은 수준의 기업 네트워크의 필수 IT 주소 영역에서 구현됩니다. 이 기능 블록을 일반적으로 NAT(Network Address Translation)라고 합니다.
FL NAT SMN 8TX-M
-
Industrial Ethernet Switch
2702443
8개의 10/100 Mbps RJ45 포트 및 1:1 NAT 라우터 기능이 있는 스마트 매니지드 내로우(Smart Managed Narrow) NAT 스위치
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Routing
빠른 전환이 있는 RSTP
Virtual NAT
1:1 NAT
VLAN
SNMP
웹 기반 관리, SNMP
좁은 설계
7 LAN-Ports