IMC 1,5/ 4-G-3,5 RN P20 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1830582

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: IMC 1,5/..-G-RN-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더