IFMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - PCB 커넥터
1844248

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: IFMC 1,5/..-ST-RF, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘