IDC 0,3/ 6-3,81 - PCB 단자대
1706219

제품군 COMBICON Terminals XS
케이블 사이즈 0.34 mm2
간격 3.81 mm
연결 방법 IDC 연결방식
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: IDC 0,3, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용