IC 2,5/ 4-STGF-5,08 - PCB 커넥터
1825527

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: IC 2,5/..-STGF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 케이블 간 연결을 위한 스크류 잠금 메커니즘, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
MSTB 2,5와 결합 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승