IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 온도 모듈
2701217

Inline, 온도 측정 단자, 아날로그 RTD 입력: 2, 연결 기술: 2, 3, 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

저항 온도 센서용 입력 2개
DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
16비트 분해능을 사용한 측정값 획득
광학 채널 식별용 채널 스카우트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB