IB IL AI 2/SF-XC-PAC - 아날로그 모듈
2701157

Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 2개의 아날로그 단일 종단 신호 입력
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 4개의 다른 포맷으로 표시 가능
해상도는 표현 형식 및 측정 범위에 따라 다름
최대 1.5 ms 내에 두 채널 모두의 프로세스 데이터 업데이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB