IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 세이프티 모듈
2701625

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

세이프티 관련 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력이나 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN IEC 62061에 따른 SIL 3
IEC/EN˽61508에 따른 SIL˽3
EN ISO 13849-1에 따른 PL e
파라미터화된 세이프티 로직의 처리
SafetyBridge 프로토콜의 생성 및 모니터링