IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - 디지털 모듈
2861496

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 2 (NPN), 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

제품의 세부 정보









이점

2 개의 디지털 출력, npn 배선됨
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 1 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
진단 및 상태 인디케이터