이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다. 특수한 엔지니어링 공정 및 테스트를 통해 극한 주변 조건에서 단자를 사용할 수 있습니다.
IB IL 24 DI 4-XC-PAC
-
디지털 모듈
2701152
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 4, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
4개의 디지털 입력
2선 및 3선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
단자에서 허용되는 최대 부하 전류: 1 A
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB