다기능 아날로그 인라인 블록 I/O 모듈은 광범위하게 사용할 수 있습니다. 4개의 입력은 아날로그 전류 / 전압 신호 간에 측정된 차이를 제공하거나 저항 온도계(RTD)를 연결하기 위한 옵션을 제공합니다. 또한 전류 또는 전압 액추에이터를 2개의 출력에 연결할 수 있습니다. 이외에도 모든 채널에는 차폐 연결이 기본적으로 장착되어 있으며 2선, 3선 또는 4선 시스템과 함께 제공됩니다. 아날로그 신호가 16비트의 분해능을 사용할 수 있도록 만들어 집니다.
커넥터는 힌지 라벨링 필드를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 이 필드에는 애플리케이션에 맞게 개별적으로 라벨링할 수 있는 삽입 카드가 있습니다. 또한 단자점 라벨링을 위한 검증된 ZBFM-6... Zack 마커 스트립이 제공됩니다.
ILB IB AI4 AO2
-
I/O 모듈
2878777
인라인 블록 IO 아날로그 입력/출력 모듈, INTERBUS, 입력: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., 출력: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2선, 3선, 4선 연결
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 156 mm |
| 높이 | 141 mm |
| 깊이 | 57 mm |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 | 녹색 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 05 |
| ID 코드(10진수) | 243 |
| 프로세스 데이터 채널 | 80 비트 |
| 입력 주소 영역 | 10 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 10 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 2 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 12 바이트 |
| 아날로그: 일반 | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 차동 입력, 센서 공급 포함(24 V DC) |
| 입력 수 | 최대 4 (차동 입력, 전압 또는 전류를 별개로 선택할 수 있습니다.) |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선, 3선, 4선(차폐) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 17 ms |
| A/D 변환 시간 | 타입 180 µs |
| A/D 컨버터 분해능 | 16 비트 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 120 Hz (4.5 ms 필터용 기본값) |
| 450 Hz (1.1 ms 필터용) | |
| 측정 값 해상도 | 16비트(15비트 + 부호) |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 입력 저항 전류 입력 | 타입 107 Ω |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 전압 입력의 입력 저항 | 타입 276 kΩ |
| 아날로그: 전압 입력 | |
| 입력 수 | 4 (차동 입력, 전압) |
| 개방 회로 응답 | 0 V로 이동 |
| 보호 회로 | 전기 단락-회로 방지 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 전압 입력의 입력 저항 | 타입 276 kΩ |
| 입력 필터 시간 | 1.1 ms (또는 채널당 4.5 ms) |
| 아날로그: 전류 입력 | |
| 입력 수 | 4 (차동 입력, 전류) |
| 개방 회로 응답 | 0 mA로 이동, 4 mA ... 20 mA에서 개방 회로 탐지 |
| 보호 회로 | 전기 단락-회로 방지 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 입력 저항 전류 입력 | 타입 107 Ω |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 RTD 입력 |
| 입력 수 | 4 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| 보호 회로 | 센서 공급의 과부하 방지, 단락-회로 방지 |
| 아날로그: | |
| 출력 이름 | 아날로그 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선(차폐) |
| 출력 수 | 2 |
| D/A 변환 시간 | 타입 70 µs |
| D/A 컨버터 분해능 | 16 비트 |
| 보호 회로 | 출력의 단락-회로 방지; 전자 |
| 데이터 포맷 | IB IL, IB ST, IB RT, 표준 디스플레이, S7 호환 |
| 출력 값 표시 | 16비트(15비트 + 부호) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 17 ms |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 대상 500 Ω |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | > 2 kΩ |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 블록 설계 |
| Inline |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 최대 175 mA (AO-I 정격 부하) |
| 타입 100 mA | |
| 전위: (US)를 통해 센서에 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 최대 220 mA (최대 전체 부하) |
| 전위 | |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 최대 220 mA (최대 전체 부하) |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 85 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2878777 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356075121 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 560.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 465 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
4개의 아날로그 입력(차폐)
2개의 아날로그 출력(차폐)
차이 측정 또는 저항 온도계(RTD)