ILB IB 24 DO16 - I/O 모듈
2862356

Inline, Block IO, INTERBUS, 인라인 차폐 커넥터, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함

제품의 세부 정보








이점

16 개의 디지털 출력
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 8 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
진단 및 상태 인디케이터