| 치수 도면 |
|
| 폭 | 95 mm |
| 높이 | 141 mm |
| 깊이 | 57 mm |
| 치수에 관한 참고 | 수 커넥터가 있는 사양 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| DIN 레일 마운팅 |
| 색상 | 녹색 |
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | D-SUB-9 암/D-SUB-9 수 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 16 (IEC 61131-2 타입 1) |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 일반 응답 시간 | 약 500 µs |
| 보호 회로 | 센서 공급의 단락-회로 방지, 과부하 방지 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 블록 설계 |
| 채널 수 | 16 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 60 mA |
| 전위: (US)를 통해 센서에 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 2 A |
| 전위 | |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 60 mA |
| 전위 | |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 2 A |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 최대 85 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 25g | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 노이즈 방출 | Class B(주거용) |
| 항목 번호 | 2878421 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356048569 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 319.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 263.56 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |