ILB IB 24 DI16 DO16
-
I/O 모듈
2862385
Inline, Block IO, INTERBUS, 인라인 차폐 커넥터, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 156 mm |
| 높이 | 141 mm |
| 깊이 | 57 mm |
| 치수에 관한 참고 | 수 커넥터가 있는 사양 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| DIN 레일 마운팅 |
| 색상 | 녹색 |
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | 인라인 차폐 커넥터 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 16 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 5 mA |
| 총 센서 전류 | 최대 2 A |
| Permissible conductor length to the sensor | 100 m |
| 일반 응답 시간 | 약 500 µs |
| 보호 회로 | 센서 공급의 단락-회로 방지, 과부하 방지 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 16 |
| 보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | 약 -36 V |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈/단자대당 최대 출력 전류 | 8 A |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 8 A |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W |
| Maximum operating frequency with inductive nominal load | 0.5 Hz |
| 영구 역전압에 대한 저항 | 2 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 블록 설계 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 포함 |
| 채널 수 | 32 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 80 mA |
| 전위 | |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 2 A |
| 전위: 액추에이터 (UA1)에 대한 전원 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 4 A |
| 전위: 액추에이터 (UA2)에 대한 전원 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 4 A |
| 전위 | |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 80 mA |
| 전위 | |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 2 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: I/O / 인입 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O / 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O 영역 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 인입 원격 버스 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 인출 원격 버스 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 인입 원격 버스 / 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 최대 85 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 노이즈 방출 | Class B(주거용) |
| 항목 번호 | 2862385 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923860 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 548.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 500 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
이점
16 개의 디지털 입력
16 개의 디지털 출력
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 125 mA
단자에서 허용되는 최대 부하 전류: 2 A
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 8 A
진단 및 상태 인디케이터