IBS RT 24 DIO 16/16-T
-
I/O 모듈
2753601
INTERBUS-RT 디지털 입력/출력 모듈, 16개의 입력, 24 V DC, 1선 연결 방법 및 16개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2선 연결 기술, IP20 보호 수준, 커넥터 세트 없음
INTERBUS-RT 디지털 입력/출력 모듈, 16개의 입력, 24 V DC, 1선 연결 방법 및 16개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2선 연결 기술, IP20 보호 수준, 커넥터 세트 없음