IB L2-M BOX 24 DO 8/8 M8
-
I/O 모듈
2819341
디지털 입력/출력 모듈, 8개의 디지털 출력, 24 V DC, M8 스크류 커넥터 있음, 3선 연결 방법, 흰색 마커 있음, 보호 수준: IP67
디지털 입력/출력 모듈, 8개의 디지털 출력, 24 V DC, M8 스크류 커넥터 있음, 3선 연결 방법, 흰색 마커 있음, 보호 수준: IP67