AXL UTH 8-ME - I/O 모듈
2688420

Axioline 온도 모듈, 열전대 센서의 연결을 위한 8개의 입력(2688417 AXL UTH 8 제품 교체용 전자 모듈)

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

진단 및 상태 인디케이터
저장된 장치 등급 플레이트
Pt 100 냉접점 센서의 외부 연결 가능
2선 기술의 센서 연결
-100 mV - +100 mV의 열전대 또는 선형 전압 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
냉접점 온도의 내부 탐지 및 보상(파라미터화 가능)
-5 V - +5 V의 전압 연결을 위한 1개의 아날로그 입력 채널
낮은 공차(K 센서 타입의 경우 일반적으로 ±0.01%)
높은 온도 안정성(일반적으로 5 ppm/K)
“채널 스카우트" 기능
전자기 간섭에 대한 높은 내성(Class A)
각 채널용 진단 LED를 통한 표시가 있는 설치 모니터링