이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 저항 온도 센서에서 신호를 획득하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 DIN EN 60751 및 SAMA에 따라 모든 일반 백금 및 니켈 센서를 지원합니다. Cu10, Cu50, Cu53 센서 및 다양한 KTY8x 센서 타입도 지원됩니다.
AXL RTD 8-ME
-
I/O 모듈
2688190
Axioline 온도 모듈, 저항 온도 탐지기의 연결을 위한 8개의 입력(제품 2688077 AXL RTD 8 교체용 전자 모듈)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
RTD(저항 온도 탐지기) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
진단 및 상태 인디케이터
저장된 장치 등급 플레이트
단락-회로 방지 입력
프로그래밍 방식 필터
16비트 포맷 또는 부동점 포맷의 측정값 표시
C, °F 또는 Ω로 직접 표시되는 표준화된 측정값 표시
통합 디지털 센서 선형화
500 Ω 및 5 kΩ 선형 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
낮은 노이즈 방출
“채널 스카우트" 기능을 통한 설치 모니터링
매우 높은 수준의 노이즈 내성
온도 안정성