AXL F RTD8 S 1F - I/O 모듈
2702120

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 최대 8 Hz의 측정 동역학, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

RTD(저항 온도 탐지기) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
선형 입력 500 Ω
2 및 4선 기술이 적용된 센서 연결
통합 디지털 센서 선형화
C, °F 또는 Ω로 직접 표시되는 표준화된 측정값 표시
16비트 포맷 또는 부동점 포맷의 측정값 표시
채널당 8 Hz 측정 동역학
프로그래밍 방식 필터
단락-회로 방지 입력
온도 안정성
매우 높은 수준의 노이즈 내성
낮은 노이즈 방출
“채널 스카우트" 기능을 통한 설치 모니터링
저장된 장치 등급 플레이트