AXL DI 32/1-ME - I/O 모듈
2688158

Axioline 디지털 입력 모듈, 32개의 입력, 24 V DC, 1선 연결 기술(2688035 AXL DI 32/1 항목을 위한 교체용 전자 모듈)

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 32개의 디지털 입력
필터 시간은 3개의 증분 단위로 조정 가능: <°100°µs, 1000°µs 또는 3000°µs
진단 및 상태 인디케이터
1선 기술의 센서 연결
저장된 장치 등급 플레이트
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
24 V DC, 2.4 mA
최대 입력 주파수: 5 kHz