AXL DI 16/4-ME - I/O 모듈
2688145

Axioline 디지털 입력 모듈, 16개의 입력, 24 V DC, 2, 3 또는 4선 연결 방법(2688022 AXL DI 16/4 항목 교체용 전자 모듈)

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 16 개의 디지털 입력
24 V DC, 2.4 mA
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
필터 시간은 2개의 증분 단위로 조정 가능: < 100 µs 또는 500 µs
최대 입력 주파수: 5 kHz
저장된 장치 등급 플레이트
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
진단 및 상태 인디케이터