EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5
-
하이브리드 릴레이
2949790
릴레이 모듈, 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 통합 PNP 트랜지스터 컨트롤 있음, 낮은 제어 전류용, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 1개의 전환 접점, 정격 제어 전압 5 V DC
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
낮은 제어 전류(단자대 B), 0.5 mA부터 타입에 따라 다름
코일 및 접점측 간 안전 절연
통합 입력 회로 및 간섭 억제 회로
타입에 따라 결정되는 포지티브 또는 네거티브 제어 전류