ELR W3- 24DC/500AC- 9I-BR - 하이브리드 모터 스타터
2900795

최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 9 A 출력 전류, 조정 가능한 과부하 종료 및 제한된 위상 오류 탐지 기능 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
배선 감소
긴 서비스 수명
공간 절약
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭