ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6 - 하이브리드 모터 스타터
2900689

최대 550 V AC의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 입력, 0.6 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
배선 감소
긴 서비스 수명
공간 절약
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭