UM-PRO-SKT-B72-L60-7035 - 하우징 세트
1456975

프로파일 하우징 (PA), 마운팅 타입: DIN 레일 마운팅, DIN 레일의 치수: 폭: 63.8 mm, 높이: 92.3 mm, 깊이: 39.45 mm, 2 측면 부품 포함 (PA), 색상: 검정색 (9005), 다음이 있는 PCB용: 폭: 72 mm, 길이: 60 mm, PCB 표면: 2950 mm2

제품의 세부 정보