UCS-SKT-145-125-RPI4B-7035
-
하우징 세트
1457011
Raspberry Pi 인쇄 회로 기판용 컴플리트 하우징. 하우징 하프 쉘, 모든 관련 연결용 개방부가 있는 측면 패널, Raspberry Pi 모델 B4 컴퓨터 부착용 접착식 패드, 하우징 및 PCB 부착용 스크류 포함, 청록색 코너 인레이가 있는 밝은 회색 하우징
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 하우징을 최대 10번까지 열 수 있습니다. |
적용 참고 사항 | 접착식 패드 부착: 하우징 표면이 깨끗하고 건조하며 그리스가 없는지 확인하십시오. 온도 범위: +18°C ... +30°C / 폐쇄 압력: 60 N / 폐쇄 압력 시간: 3 s |
일반 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
제품 타입 | 스택 가능 하우징 세트 |
하우징 타입 | 범용 하우징 |
하우징 시리즈 | UCS |
제품군 | UCS 145-125 |
번호 (연결 개구부) | 7 |
타입 | 플랫 설계(GD), RPI4B |
통풍구 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 145 mm |
높이 | 125 mm |
깊이 | 47 mm |
색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
색상 (코너 완충재) | 청록색 녹색 (RAL 5018) |
색상 (스탠드) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
소재 (하우징) | PC |
소재 (코너 인레이) | PA |
소재 (스탠드) | PA |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
IEC 60112에 따른 CTI | 225 |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C | |
주변 온도 | 20 °C |
경감 계수 | 1 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 11 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C | |
주변 온도 | 30 °C |
경감 계수 | 0.85 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 9.4 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C | |
주변 온도 | 40 °C |
경감 계수 | 0.7 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 7.7 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C | |
주변 온도 | 50 °C |
경감 계수 | 0.55 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 6 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C | |
주변 온도 | 60 °C |
경감 계수 | 0.4 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 4.4 W |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
온도 | 125 °C |
테스트 기간 | 1 h |
힘 | 20 N |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 50 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
사양 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
결과 | 테스트 통과 |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
결과, 보호 수준, IP 코드 | IP20 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
PCB 홀더 수 | 1 |
PCB 마운트 타입 | 볼트 마운팅 |
총 PCB 표면 | 12000 mm² |
지원되는 폼 팩터 | Raspberry Pi |
PCB 홀더 참고 사항 | 이 제품은 인쇄 회로 기판용으로 준비되었습니다. 접착식 패드(액세서리)를 사용하여 추가 인쇄 회로 기판을 마운트할 수 있습니다. |
마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
마운팅 위치 | 모두 |
조임 토크 / 속도 | 하우징 하프 간 스크류 연결: 1.2 - 1.4 Nm / 500 - 1000 rpm |
PCB 마운팅: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm |
포장 타입 | 박스 포장 |
항목 번호 | 1457011 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ACFCAK |
GTIN | 4063151855192 |
개당 중량(패키지 포함) | 416.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 416.8 g |
관세 번호 | 84879090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
이점
모듈형 하우징 설계로 인한 매우 유연한 적용성
거의 모든 폼 팩터에 맞게 조정되는 유연한 PCB 부착
실용적인 맞춤형 옵션
상호 호환되는 컴포넌트로 인한 물류 지출 감소
미리 가공된 측면 패널이 있는 완벽한 하우징으로 제공