HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
하우징
1580519
HEAVYCON-ADVANCE 슬리브 하우징 B32, 높은 환경 요구 사항용, EMC 전도성, Allen 렌치 스크류 잠금 장치 있음, 1x M40x1.5 측면 케이블 아웃렛 있음
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K용 |
| 제품 타입 | 스크류 잠금 장치가 있는 하우징 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 애플리케이션 | 해양/EMC |
| 설계 | B32 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M40 |
| 고정 스크류 | M6(스크류 헤드: 5 mm Allen 스크류) |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 조임 토크 | 3 Nm (잠금 스크류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 94 mm |
| 높이 | 110 mm |
| 길이 | 126 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 71 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 86 mm |
| 밀폐 소재 | NBR, 전도성 |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
| 하우징 표면 소재 | 코팅되지 않음 |
| 잠금 래치 소재 | 고급 스틸 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (0.2 바/24 h) | |
| IP69K | |
| 엔클로저 정격(NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M40 |
| 잠금 타입 | 스크류 |
| 조립 참고 사항 | 접지 전선 접점이 비스듬히 삽입된 경우에도 접지 전선 접점이 올바로 기능하도록 하기 위해서는 2개의 패널 마운팅 플랜지와 금속 마운팅 패널이 전기적으로 충분하게 접촉되어야 합니다. |
| 최적의 차폐를 보장하기 위해 컨트롤 캐비닛 패널의 프로파일 개스킷 영역에서 모든 절연 파우더 코팅을 제거해야 합니다. 잠금 스크류의 조임 토크는 3 Nm입니다. | |
| 고정 스크류 | M6(스크류 헤드: 5 mm Allen 스크류) |
| 항목 번호 | 1580519 |
| 패키지 단위 | 6 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 697.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 697.4 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - 보호 커버 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - 케이블 글랜드 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - 케이블 글랜드 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - 리듀싱 어댑터 1647640
-
HC-M-BS-M40 - 스크류 플러그 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - 프로파일 씰 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 스크류 삽입 1208911
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070