ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY - 하우징 하프 쉘
2200765

DIN 레일 하우징, 하우징 하프 쉘(왼쪽), 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 6.3 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 112.85 mm, 색상: 파란색-회색 (유사 RAL 7031), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

손쉬운 설치
다양한 연결 기술