EML-HT (25X8)R CUS
-
고온용 라벨
0830666
고온용 라벨, 열 전사 인쇄기용, 라운드, 12 mm 직경, 최대 300°C에서 60초 동안 견딜 수 있음, 개별 월 및 연도 식별
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EML-HT 라벨은 온도 내성이 뛰어난 아크릴 필름으로 제작됩니다. 인쇄 회로 기판 마킹과 모든 산업용 납땜 공정에 사용할 수 있습니다
-40 °C ... 180 °C의 연속 온도 범위, 최대 60초 동안 300 °C
THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT 잉크 리본을 사용하는 경우 고온 및 화학 물질에 대한 마킹 내구성이 매우 뛰어납니다.
EML-HT ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EML-HT ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.