cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
IECEx
승인 ID: IECEx SEV12.0008U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
NS 32에 마운팅 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
NS 35에 마운팅 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
승인 ID: SEV12ATEX0168U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
NS 32에 마운팅 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
NS 35에 마운팅 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |