UBAL 95 GN - 고전류 단자대
1086477

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 220 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 95 mm2, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 95 mm2, 정격 케이블 사이즈: 95 mm2, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 녹색

제품의 세부 정보









이점

미리 그리스를 바른 유지 관리가 필요 없는 단자점으로 인해 알루미늄 전선의 연결이 간소화됩니다.
다중 연선 알루미늄 전선 및 구리 전선용 맞춤형 스크류 연결
V0 승인을 획득한 광섬유 강화 폴리아미드로 제작된 매우 견고한 하우징
특수하게 설계된 UBAL을 통해 다양한 연결에서 알루미늄 및 구리 전선을 동시에 연결할 수 있습니다.