HV M6/2 - 고전류 커넥터
3049547

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

고전류 커넥터, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

최대 120 mm² 전선의 안전하고 사용자 친화적인 배선을 위한 포괄적인 액세서리
2개의 서로 다른 격판을 광범위한 단일 및 이중 볼트 단자대에 사용할 수 있습니다.
2 및 3-포지션 연결 레일을 전위 분배에 사용할 수 있습니다.
DIN 46234, 46235 및 46237을 준수하는 케이블 러그를 사용해 최대 4개의 전선을 좁은 공간에서 안전하게 연결
육각 너트의 풀림을 방지하기 위해 스프링 와셔가 사용됩니다.
연결 레일의 마운팅을 위해 격판에 있는 피드스루 구멍을 쉽게 제거할 수 있습니다.