HV M6/1-VS 3 - 연결 부품
HV M6/1-VS 3
-
연결 부품
3049275
연결 부품, 깊이: 4 mm, 폭: 15 mm, 높이: 50 mm, 핀 수: 3, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
핀 수
3
연결 데이터
최대 부하 전류
125 A
치수
폭
15 mm
높이
50 mm
깊이
4 mm
드릴 홀 간격
18 mm
홀 직경
6.6 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
기계적 속성
기술 데이터
보어 홀 간격
18 mm
상용 데이터
항목 번호
3049275
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE4Z2X
GTIN
4046356313674
개당 중량(패키지 포함)
22.6 g
개당 중량(패키지 제외)
22.5 g
관세 번호
85369010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400