cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
고전류 커넥터, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 1, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||