최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
교육 솔루션
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
디지털 비즈니스
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
MCR-SL-HT-PT 100-I - 헤드 마운트 변환기
MCR-SL-HT-PT 100-I
-
헤드 마운트 변환기
2864516
저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서용 측정 및 제어 온도 변환기. Pt 100 저항 온도 탐지기용.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
구성
MCR-PI-CONF-WIN 구성 소프트웨어 패키지 사용
시스템 속성
기능
구성
MCR-PI-CONF-WIN 구성 소프트웨어 패키지 사용
전기적 속성
스위치-온 지연
4 s
단계 응답(10-90%)
< 2 s
전송 오류 저항 온도계
0.2 K
공급
명칭
루프 파워
공급 전압 범위
10 V DC ... 35 V DC
최대 전류 소모량
< 3.5 mA
입력 데이터
신호
입력 신호
온도
측정
구성 가능/프로그램 방식
프로그래밍 방식
사용 가능한 센서 타입(RTD)
Pt 100, 최소 측정 범위 10 K
온도 측정 범위: Pt 100
-200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능)
연결 방법
2, 3, 4선
출력 데이터
주파수:
구성 가능/프로그램 방식
아니오
신호: 전류 출력
구성 가능/프로그램 방식
예
전류 출력 신호
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 4 mA
단선 출력 전류
≤ 3.6 mA 또는 ≥ 21 mA (조정 가능)
쇼트서킷 출력 전류
≤ 3.6 mA 또는 ≥ 21 mA (조정 가능)
범위 초과/미달 출력 전류 범위
≤ 20.5 mA / ≥ 3.8 mA (선형 증가/감소)
출력 전류 제한
≤ 23 mA
부하/출력 부하 전류 출력
Max (V
supply
- 10 V) / 0.023 A(전류 출력)
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.75 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.75 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 15
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
하우징 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP00
IP54 (연결 헤드에 설치됨)
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
승인
CE
인증
CE 인증
UL, 미국 / 캐나다
마킹
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
EMC 데이터
노이즈 내성
EN 61326-1 (IEC 61326) 및 NAMUR NE 21
노이즈 방출
표준/규정
EN 61326-1 (IEC 61326) 및 NAMUR NE 21
마운팅
조립 참고 사항
DIN 43729 form B를 준수하는 연결 헤드
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2864516
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK1142
GTIN
4017918893217
개당 중량(패키지 포함)
81.025 g
개당 중량(패키지 제외)
81.025 g
관세 번호
85437090
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
41112105
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
MCR-PAC-T-USB
-
프로그래밍 어댑터
2309000
MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT
-
어댑터
2864671
이점
MCR/PI-CONF-WIN을 통한 자유로운 프로그래밍 가능
연결 헤드에 설치용, 형태 B
Pt 100 저항 온도계용 2선 트랜스미터
Product Help