FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT - 헤드 마운트 변환기
2908743

출력 루프 파워 헤드 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL 2/3, 본질 안전.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품