HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
-
플러그 커넥터 세트
1416356
플러그 커넥터 세트, 핀 수: 16, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 14
제품의 세부 정보
제품 타입 | 플러그-인 커넥터 세트 |
하우징 타입 | 완벽한 하우징 |
시리즈 | HC-B |
애플리케이션 | 표준 |
설계 | B16 |
핀 수 | 16 |
연결 프로파일 | 16+PE |
케이블 출구 수 | 1 |
밀폐 | 예 |
보호 커버 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격전압(III/3) | 500 V |
정격서지전압 | 6 kV |
정격전류 | 16 A |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
연결 기술 | 푸쉬-인 연결 |
케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 있음) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 있음) | |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
치수 도면 |
|
폭 | 53 mm |
높이 | 90.5 mm |
길이 | 114 mm |
드릴 홀 거리, 수평 | 103 mm |
드릴 홀 거리, 수직 | 32 mm |
홀 직경 | 4.5 mm |
설치 치수(dimensions) | |
조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
조립 컷아웃 길이 | 86 mm |
소재 하우징 | 다이캐스트 알루미늄, 내해수성 |
소재 보호 커버 | PA |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 프로파일 개스킷 | NBR |
밀폐 소재 플랫 개스킷 | NBR |
접점 소재 | 구리 합금 |
접점 표면 소재 | Ag |
접점 캐리어 소재 | PC |
잠금 래치 소재 | PA |
외부 케이블 직경 | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (UL 514 B용) |
기계적 데이터 | |
잠금 타입 | 래치 |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66 |
IP67 | |
충격 강도 | IK08 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
조립 참고 사항 | 또한 코딩은 CP-HC(1686478) 코딩 프로파일을 사용합니다. 2개의 코딩 프로파일용 HC-B6../ HC-B10.., 4개의 코딩 프로파일용 HC-B16../ HC-B24.. |
플러그-인 커넥터는 부하가 없고 전원이 꺼진 경우에만 작동할 수 있습니다. 페룰이 있는 연선 및 단선에 사용할 수 있습니다. |
항목 번호 | 1416356 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF7AFX |
카탈로그 페이지 | 639페이지(C-2-2017) |
GTIN | 4055626071275 |
개당 중량(패키지 포함) | 603 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 79255234-a5e4-4675-b63a-8abb38628ea1 |