널리 사용되는 범용 크림핑 플라이어는 가위 원리에 기반하며 다양한 접점 연결 타입용 다이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 공구에는 각각의 단면을 위한 자체 다이 캐비티가 있습니다. 이는 정확히 배치되도록 세심한 주의를 기울여야 함을 의미합니다. 다이 스테이션에는 정확하고 빠른 처리를 위해 해당 전선 크기가 표시되어 있습니다.
CRIMPFOX-RCT 25-1용 예비 다이
CRIMPFOX 크림핑 공구 사용시 페룰, 케이블 러그 또는 동축 커넥터를 비롯한 모든 접점을 전문적이고 안전하게 처리할 수 있습니다. 크림핑 공구 핸들의 최적화된 지렛대 효과 및 인체 공학적 디자인으로 인해 작업 피로가 방지되고 편리한 작업이 가능합니다. 통합 압력 잠금 장치는 장기적으로 사용 가능한 안정적인 고품질 가스 기밀 크림핑을 보장합니다.
CRIMPFOX-RCT 25-1용 예비 다이
다이(상단부), CRIMPFOX-C120용, 비절연 케이블 러그(DIN 46234) 6 ... 70 mm2용, 인덴트 크림프
CRIMPFOX-CX 9,14용 예비 다이
크림핑 공구, 비절연 및 절연 페룰용, DIN 46228 파트 1 및 4, 0.14 mm2 … 6 mm2, 또한 최대 2 x 4 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 측면 삽입
크림핑 플라이어, 완전 절연 수축 커넥터용, 0.5 ... 6.0 mm2(빨간색, 파란색, 노란색), 타원형 크림프
다이, Crimpfox-M용, 절연 케이블 러그 0.1 - 0.4 mm2 및 4 - 6 mm2(밝은 녹색, 노란색)용, 직렬 보관 박스에 포장됨
다이, 비차폐 RJ45 플러그용
크림핑 플라이어, DIN 46228-1:1992-08 및 DIN 46228-4:1990-09에 따른 페룰용, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)
프리-라운드 다이(페어), CRIMPFOX-C50용, 섹터 케이블 50 + 70 mm2용
다이, Crimpfox-M용, 동축 커넥터(BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71용, 직렬 보관 박스에 포장됨
피닉스컨택트의 크림핑 공구를 사용하면 페룰, 케이블 러그 및 동축 커넥터와 같은 모든 기존 접점 연결 유형을 정확하고 안전하게 처리할 수 있습니다. 최적화된 지렛대 기능과 인체 공학적 핸들 모양으로 인해 힘을 효율적으로 전달하며 피로 없는 작동이 가능합니다. 통합 압력 잠금 장치가 장착된 피닉스컨택트의 크림핑 플라이어와 프레스 크림핑 플라이어는 지속적인 고품질 압착 연결을 보장합니다..
널리 사용되는 범용 크림핑 플라이어는 가위 원리에 기반하며 다양한 접점 연결 타입용 다이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 공구에는 각각의 단면을 위한 자체 다이 캐비티가 있습니다. 이는 정확히 배치되도록 세심한 주의를 기울여야 함을 의미합니다. 다이 스테이션에는 정확하고 빠른 처리를 위해 해당 전선 크기가 표시되어 있습니다.
셀프-세팅 크림핑 공구에는 단 하나의 삽입 샤프트가 있으며 작동 시 처리할 전선 크기에 맞게 자동으로 조정됩니다. 이 제품은 다른 전선 표준(JIS/AWG) 및 TWIN 페룰에도 이상적으로 적합합니다. 특수 메커니즘을 사용하면 정사각형 및 육각형 크림핑 형태도 가능합니다.
이러한 "4축" 크림핑 플라이어를 사용하면 범용 조정 옵션을 통해 수많은 회전 접점을 정밀하게 처리할 수 있습니다. 디지털 디스플레이를 사용하면 크림핑 치수를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. 내장 및 배치되어 있는 공구는 접점이 정확하게 정렬될 수 있도록 합니다.
이러한 범용 크림핑 플라이어는 크림핑 인서트를 공구 없이 신속하게 교체할 수 있는 것이 특징입니다. 다양한 크림핑 및 프레싱 인서트를 수용할 수 있기 때문에 모든 애플리케이션에서 공간 절약형 범용 공구로 사용할 수 있습니다.
병렬 크림핑 플라이어는 다이의 병렬 모션 시퀀스를 통해 대칭 크림핑 결과를 보장합니다. 통합 배치 공구는 접점이 완벽하게 정렬되도록 보장합니다.
CRIMPFOX DUO 크림핑 플라이어는 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 버튼을 누르면 회전하는 다이를 사용하면 페룰을 전면부 또는 측면에서 삽입할 수 있습니다. 통합 잠금 메커니즘이 다이를 해당 위치에 안전하게 고정합니다. 이는 컨트롤 캐비닛에 직접 배선하는 경우와 같이 제한된 작업 공간에서도 편리하게 크림핑할 수 있음을 의미합니다. 크림핑 플라이어는 자체 조정 메커니즘으로 인해 높은 공정 신뢰성을 바탕으로 TWIN 페룰을 처리할 수도 있습니다. 0.14에서 16 mm²의 넓은 사이즈 범위의 인체 공학적 크림핑 공구는 편안하고 유연합니다.
CRIMPFOX 4 IN 1 다기능 크림핑 플라이어를 사용하면 전선과 페룰을 빠르고 손쉽게 처리하는 동시에 작업 시간을 최대 30% 절약할 수 있습니다. CRIMPFOX를 사용하면 절단, 피복 분리, 꼬임 및 크림핑과 같은 다양한 작업을 실행할 수 있습니다. 효율적인 처리 프로세스로 인해 공구를 내려놓지 않고도 모든 단계를 수행할 수 있습니다. 4단계 압력 잠금 장치가 장착된 크림핑 공구는 일관된 고품질 크림핑을 제공합니다. 테이프 처리된 제품이 로드된 페룰 매거진을 교체하는 방식을 통해 크기를 0.5에서 2.5 mm² 범위에서 몇 초 만에 편리하게 변경할 수 있습니다.