널리 사용되는 범용 크림핑 플라이어는 가위 원리에 기반하며 다양한 접점 연결 타입용 다이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 공구에는 각각의 단면을 위한 자체 다이 캐비티가 있습니다. 이는 정확히 배치되도록 세심한 주의를 기울여야 함을 의미합니다. 다이 스테이션에는 정확하고 빠른 처리를 위해 해당 전선 크기가 표시되어 있습니다.
CRIMPFOX-P SR 6용 교체 다이, Sunclix 접점 PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-C3F..., PV-C3M..., 3개의 마킹된 다이 스테이션