산업용 AI
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
PCB 단자대
GRZ/E 2,5 - 간격 스페이서
GRZ/E 2,5
-
간격 스페이서
1709054
피치 스페이서, 폭 2.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
DECKEL + RZ + DP
핀 수
1
컴포넌트 장착
Partial assembly
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
접점 표면
주석 Sn
치수
폭
2.5 mm
높이
18.5 mm
길이
19 mm
상용 데이터
항목 번호
1709054
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZCA
GTIN
4017918023591
개당 중량(패키지 포함)
0.56 g
개당 중량(패키지 제외)
0.532 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.013 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KDS 2,5
-
PCB 단자대
1705016
GKDS/E
-
PCB 단자대
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
PCB 단자대
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
PCB 단자대
1709119
GKDS/E BU
-
PCB 단자대
1709096
GKDS/E A0 BK
-
PCB 단자대
1706015
제품 도움말