USLKG 50-IB - 접지 단자
0443078

케이블 사이즈
연결 방법

접지 단자, Allen 스크류 있음, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 50 mm2, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 50 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M6가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보