USLKG 35 - 접지 단자
0444019

연결 방법

접지 단자, 케이블 사이즈 35 mm2/2의 AWG 연결을 위해 NS 32... 또는 NS 35... 구리 DIN 레일을 사용합니다. 케이블 사이즈 35 mm2/2 이상의 AWG 연결을 위해 NS 32... 구리 DIN 레일을 사용합니다. 동일한 모양의 피드스루 단자대와 연결하는 경우 690 V 이상의 절연 전압을 위해 커버를 사용해야 합니다., 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 50 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M5가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품