UKK 5-PE-1 - 접지 단자
5036037

케이블 사이즈
연결 방법

접지 단자, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

피드스루 단자대와 동일한 모양 및 간격
NS 35... 또는 NS 32... DIN 레일 마운트용 범용 보호 전선 풋(NS 35/15‑2,3 예외)
완전히 배선된 경우에도 오프셋 레버를 통해 하단 연결 레벨에 자유롭게 액세스할 수 있습니다.