UDK 4-PE - 접지 단자
2775184

케이블 사이즈
간격
연결 방법

접지 단자, 각 측면에 이중 연결 있음, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M3가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

여러 개의 전선을 수용할 수 있도록 각 측면에 2개의 연결 지점 있음
이중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.