GMSTB 2,5/11-G
-
인쇄 회로 기판 하우징
1766107
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 11, 행 수: 1, 핀 수: 11, 연결 수: 11, 제품군: GMSTB 2,5/..-G, 간격: 7.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.23 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
630 V 애플리케이션용 각진 납땜 핀이 있는 헤더(III/2)