PCB 커넥터
MSTB-BF - 마운팅 플랜지
MSTB-BF
-
마운팅 플랜지
1759981
마운팅 플랜지, PCB에 연결될 헤더의 양쪽 끝 고정용, 녹색 절연 소재, M 2 x 14 스크류 및 너트 사용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랜지
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
0 mm
치수
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
상용 데이터
항목 번호
1759981
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918030773
개당 중량(패키지 포함)
1.03 g
개당 중량(패키지 제외)
0.987 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27460405
ECLASS-13.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.02 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말