UPS 액세서리 및 교체용・배터리
CM-SI-1AF - 퓨즈
CM-SI-1AF
-
퓨즈
2939014
IEC 127-2/EN 60127-2에 따른 출력 퓨즈(5x20 mm), 1 A fast blow
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
퓨즈
전기적 속성
정격 전압
250 V
퓨즈
속단형
시그널링
광학 결함 표시
아니오
치수
치수
5 x 20 mm
상용 데이터
항목 번호
2939014
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
CMPLZ9
GTIN
4017918099442
개당 중량(패키지 포함)
1.24 g
개당 중량(패키지 제외)
1.164 g
관세 번호
85361010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.041 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말